IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EPF04-150-209
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/epf04_05.prj},{NB=EPF04-150-209},{CODE=EPF04},{TYPE=Medium standard},{MOVE=0.5},{ZRO=Zero position is not adjustable},{RAT=have},{DEAD=none},{PORT=none},{MOD=EPF04-150-209},{JOU=0~25},{MIN=0.01},{PRE=±0.002},{OUT=φ10},{SHA=Straight shank type with spindle lock},{MEA=flat},{IND=standard},{LINK=webite link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EPF04-05 - Differential head medium standard type
Bill of material
EPF04-150-209
CODE
code
EPF04
EPF04
TYPE
type
Medium standard
MOVE
The amount of movement in one revolution
0.5
mm
ZRO
Zero adjustment
Zero position is not adjustable
RAT
Ratchet force measurement
have
have
DEAD
Electronic reading
none
PORT
Data output port
none
MOD
model
EPF04-150-209
EPF04-150-209
JOU
journey
0~25
mm
MIN
Minimum reading
0.01
0.01
mm
PRE
Precision
±0.002
mm
OUT
Outer diameter of shaft sleeve
φ10
mm
SHA
Shaft sleeve
Straight shank type with spindle lock
Straight shank type with spindle lock
MEA
Measuring surface
flat
flat
IND
Indexing characteristics
standard
standard
LINK
weblink
webite link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D