IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EPF09-148-143
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/epf09.prj},{NB=EPF09-148-143},{CODE=EPF09},{TYPE=Fine feed type},{MOVE=0.1},{ZRO=Zero position is not adjustable},{RAT=none},{DEAD=none},{PORT=none},{MOD=EPF09-148-143},{JOU=0~6.5},{MIN=0.002},{PRE=±0.002},{OUT=φ9.5},{SHA=With lock nut},{MEA=Spherical (SR4)},{LINK=webite link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EPF09 - Micrometer head,fine feed type
Bill of material
EPF09-148-143
CODE
code
EPF09
TYPE
type
Fine feed type
MOVE
The amount of movement in one revolution
0.1
mm
ZRO
Zero adjustment
Zero position is not adjustable
RAT
Ratchet force measurement
none
DEAD
Electronic reading
none
PORT
Data output port
none
MOD
model
EPF09-148-143
EPF09-148-143
JOU
journey
0~6.5
mm
MIN
Minimum reading
0.002
mm
PRE
Precision
±0.002
±0.002
mm
OUT
Outer diameter of shaft sleeve
φ9.5
φ9.5
mm
SHA
Shaft sleeve
With lock nut
With lock nut
MEA
Measuring surface
Spherical (SR4)
Spherical (SR4)
LINK
weblink
webite link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D