IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HHN31-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhn31.prj},{NB=HHN31-60},{CODE=HHN31},{TYPE=jingjisigangxing zuoyouluowengxing},{MAT=S45C},{MAT1=brass},{SUR=fahei},{GUIGE=60},{TMCC=20x40},{XC=dangce30},{NFZ=98},{XNMOVE=2.5(dangce 1.25)},{ZL=0.64},{FJ=TAC21-M5-L20 6ge},{LINK=webxxx},{PPATH=../hhn31/assem/hhn31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHN31 - Easy adjustment of components. Feed screw type
Bill of material
HHN31-60
CODE
Code
HHN31
TYPE
Types of
Economic screw type left and right thread type
MAT
subject
S45C
MAT1
Screw rod nut
brass
SUR
Surface treatment
Black
GUIGE
specification
60
60
mm
TMCC
Table size (mm)
20x40
20x40
XC
Stroke (mm)
One side 30
One side 30
NFZ
Load resistance (N)
98
98
XNMOVE
Knob rotation
2.5 (one side 1.25)
2.5 (one side 1.25)
ZL
Weight (kg)
0.64
0.64
FJ
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M5-L20 6
TAC21-M5-L20 6
LINK
Website link
website
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D