IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HHQ01-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhq01.prj},{NB=HHQ01-50},{CODE=HHQ01},{TYPE=zhongzaixing},{MAT=A6063},{MAT1=brass},{SUR=benseyangjiyanghua},{GUIGE=50},{TMCC=80x80},{XC=+25/-25},{L=170},{Q=100},{NFZ=196},{ZL=1.72},{FJ=TAC21-M6-L15},{BS=HAF74-M6-L20-G},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=hhq01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHQ01 - Easy adjustment of components. Heavy duty type
Bill of material
HHQ01-50
CODE
Code
HHQ01
TYPE
Types of
Heavy duty type
MAT
subject
A6063
MAT1
Screw rod nut
brass
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
GUIGE
specification
50
50
TMCC
Table size (mm)
80x80
XC
Stroke (mm)
+25/-25
+25/-25
LEAD
Lead screw
2
L
170
170
mm
Q
100
100
mm
NFZ
Load resistance (N)
196
ZL
Weight (kg)
1.72
1.72
FJ
Stainless steel hexagon socket head cap screws
TAC21-M6-L15
BS
Handle (one)
HAF74-M6-L20-G
OP
Optional processing
N/A (no processing)
QR (handle changed to the right position)
N/A (no processing)
QR (handle changed to the right position)
LINK
Website link
website
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D