IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HHW01-25-Z18
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhw01_asmtab.prj},{NB=HHW01-25-Z18},{CODE=HHW01},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=A6063},{SUR=heiseyangjiyanghua},{GUIGE=25},{Z=18},{ZPPOL=18,28,38},{TMCC=25x25},{XC=+5/-5},{NFZ=9.8},{KNOB=0.5},{ZL=0.06},{FJ=TAF01-M4-L8 2ge},{LINK=webxxx},{PPATH=hhw01/assem/hhw01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHW01 - Easy adjustment of components. Standard type
Bill of material
HHW01-25-Z18
CODE
Code
HHW01
TYPE
Types of
Standard type
MAT
Material
A6063
SUR
Surface treatment
Black anodizing
GUIGE
specification
25
25
Z
18.000
28.000
38.000
18.000
28.000
38.000
mm
TMCC
Table size (mm)
25x25
25x25
mm
XC
Stroke (mm)
+5/-5
+5/-5
mm
NFZ
Load resistance (N)
9.8
9.8
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.5
mm
ZL
Weight (kg)
0.06
0.06
FJ
Ultra short head hexagon socket head cap screws
TAF01-M4-L8 2
TAF01-M4-L8 2
LINK
Website link
website
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D