IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VAC31-F16-R28-N1-VDC31
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vac31_32_asmtab.prj},{NB=VAC31-F16-R28-N1-VDC31},{CODE=VAC31},{TYPE=08xilietuolian},{OD=waijingkaikou},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+80c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=16},{R=28},{N=1},{CON=VDC31},{P=20},{MCD=10},{OML=0.7},{MLO=1},{PPATH=vac31_32/assem/vac31_32_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAC31_32 - Drag chain ?????¡ì????¡ì? 08 series ?????¡ì????¡ì? convenient type
Bill of material
VAC31-F16-R28-N1-VDC31
CODE
Code
VAC31
VAC31
TYPE
type
08 series towline
OD
Opening direction
Outer diameter opening
Outer diameter opening
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-40??~+80??
SR
Smoldering level
UL94-V2
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
16.000
20.000
30.000
40.000
50.000
16.000
20.000
30.000
40.000
50.000
mm
R
Bending radius R
28
38
48
28
38
48
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VDC31 (with comb plate)
VDC32 (no comb plate)
VDC31 (with comb plate)
VDC32 (no comb plate)
H
Actual installation height reference HF
76
mm
D
60
mm
K
130
mm
AIH
Actual installation height HF
91
mm
E
Outer width E
24.2
mm
P
Pitch P
20
mm
MCD
Maximum cable diameter
10
mm
OML
Maximum overhead load
0.7
kg/m
MLO
Maximum overhead length
1
m
WEI
weight
0.24
kg/m
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D