Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAE31 - 拖链·09系列·拉链式
明细表
VAE31-F10-R28-N1-VDE31
CODE
代码
VAE31
TYPE
类型
09系列拖链
OD
开口方向
外径开口
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-HB
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
H
实际安装高度参考HF
76 mm
D
70 mm
K
130 mm
AIH
实际安装高度HF
91 mm
E
外宽E
18.2 mm
P
节距P
20 mm
MCD
最大电缆直径
13 mm
OML
最大架空负载
0.7 kg/m
MLO
最大架空长度
01 (锡青铜) m
WEI
重量
0.21 kg/m
LINK
网站
webxxx
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D