IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VAF01-F15-R38-N1-VDF01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vaf01_asmtab.prj},{NB=VAF01-F15-R38-N1-VDF01},{CODE=VAF01},{TYPE=E2minixing},{NG=18},{OD=bukedakai},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c-120c},{SR=UL94-V2},{F=15},{R=38},{N=1},{CON=VDF01},{P=30.5},{MCD=16},{B=18},{C=23},{OML=1.5},{MLO=1.2},{PPATH=vaf01/assem/vaf01_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAF01 - Towline ?????¡ì????¡ì? E2 Mini
Bill of material
VAF01-F15-R38-N1-VDF01
CODE
Code
VAF01
TYPE
type
E2 mini type
NG
Inner height
18
OD
Opening direction
Can't open
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-40????120??
SR
Smoldering level
UL94-V2
F
Inner width F
15.000
25.000
38.000
15.000
25.000
38.000
mm
R
Bending radius R
38
48
38
48
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VDF01 (with comb plate)
VDF02 (no comb plate)
VDF01 (with comb plate)
VDF02 (no comb plate)
P
Pitch P
30.5
mm
MCD
Maximum cable diameter
16
mm
B
Inner high B
18
mm
C
Outer height C
23
mm
E
Outer width E
26
mm
AIH
Actual installation height HF
119
mm
H
99
mm
D
95
mm
K
185
mm
WEI
weight
0.35
kg/m
LINK
WEB LINK
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D