IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VAH21-F7-R15-N1-VDH22
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vah21_asmtab.prj},{NB=VAH21-F7-R15-N1-VDH22},{CODE=VAH21},{TYPE=E2weixing},{NG=7},{OD=bukedakai},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-10c+120c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=7},{R=15},{N=1},{CON=VDH22},{P=16.7},{MCD=5},{B=7},{C=10},{OML=0.75},{MLO=1},{PPATH=vah21/assem/vah21_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAH21 - Towline ?????¡ì????¡ì? E2 Mini
Bill of material
VAH21-F7-R15-N1-VDH22
CODE
Code
VAH21
TYPE
type
E2 miniature
NG
Inner height
7
OD
Opening direction
Can't open
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-40??~120??
SR
Smoldering level
UL94-V2
F
Inner width F
7.000
10.000
16.000
7.000
10.000
16.000
mm
R
Bending radius R
15
18
15
18
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VDH22 (no comb plate)
VDH22 (no comb plate)
P
Pitch P
16.7
mm
MCD
Maximum cable diameter
5
mm
B
Inner high B
7
mm
C
Outer height C
10
mm
E
Outer width E
12.0
mm
AIH
Actual installation height HF
45
mm
H
40
mm
D
45
mm
K
85
mm
WEI
weight
0.07
kg/m
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D