Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAH31 - 拖链·E2微型
明细表
VAH31-F20-R18-N1-VDH31
CODE
代码
VAH31
TYPE
类型
E2微型
NG
内高
10(1)
OD
开口方向
不可打开
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
P
节距P
20 mm
MCD
最大电缆直径
8 mm
B
内高B
10 mm
C
外高C
12 mm
E
外宽E
24 mm
AIH
实际安装高度HF
58 mm
H
48 mm
D
54 mm
K
100 mm
WEI
重量
0.08 kg/m
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D