Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAJ01_02 - 拖链·E2/000中型
明细表
VAJ01-F38-R48-N1-VDJ01
CODE
代码
TYPE
类型
E2/000中型
NG
内高
21
OD
开口方向
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
P
节距P
33.3 mm
MCD
最大电缆直径
18 mm
B
内高B
21 mm
C
外高C
28 mm
E
外宽E
51.5 mm
AIH
实际安装高度HF
149 mm
H
124 mm
D
112 mm
K
220 mm
OML
最大架空负载
2 kg/m
MLO
最大架空长度
1.75 m
WEI
重量
0.53 kg/m
SIN
20.30
AA
5 mm
LINK
网站
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D