Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAJ21_22 - 拖链·E2/000中型
明细表
VAJ21-F50-R75-N1-VDJ21
CODE
代码
TYPE
类型
E2/000中型
NG
内高
35
OD
开口方向
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
P
节距P
56 mm
MCD
最大电缆直径
32 mm
B
内高B
35 mm
C
外高C
50 mm
E
外宽E
66 mm
AIH
实际安装高度HF
235 mm
H
200 mm
D
184 mm
K
350 mm
WEI
重量
1.17 kg/m
H2
150 mm
D2
375 mm
K2
235 mm
LINK
网址
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D