IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VAK01-2868-R55-L300-VDK01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vak01_02.prj},{NB=VAK01-2868-R55-L300-VDK01},{CODE=VAK01},{TYPE=Wave type, dust-free and silent type},{DK=Zipper},{NG=28/38},{QS=Single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=white},{WD=10°C~50°C},{WCDJ=ISO Class1},{ZRDJ=UL94-HB},{YT=For high load and overhead length},{GG=2868},{L=300},{JT=VDK01},{LINK=webxxx},{PPATH=vak01_02/assem/vak01_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAK01_02 - German drag chain wave type dust-free and silent type
Bill of material
VAK01-2868-R55-L300-VDK01
CODE
code
VAK01
VAK01
TYPE
type
Wave type, dust-free and silent type
DK
Open method
Zipper
NG
Inner high
28/38
28/38
mm
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
white
WD
Allowable temperature
10°C~50°C
WCDJ
Dust-free level
ISO Class1
ZRDJ
Flammability rating
UL94-HB
YT
use
For high load and overhead length
For high load and overhead length
GG
specification
2868
3885
2868
3885
mm
R
Bending radius
55
mm
L
length
mm
값 입력 L
length
mm
cm
inch
ft
확인
JT
Connector
VDK01 (with comb plate)
VDK01 (with comb plate)
JJ
Drag chain pitch
7
mm
G
Inner height of drag chain
28
mm
T
External height of drag chain
40
mm
F
Inner width of drag chain
68
mm
E
Width of drag chain
95
mm
HF
Actual installation height
265
265
mm
H
Theoretical installation size
250
250
mm
D
Theoretical installation size
160
160
mm
K
Theoretical installation size
399
399
mm
DLZJ
Maximum cable diameter
20
mm
JKCD
Maximum overhead length
1.1
1.1
m
WEIGHT
weight
0.54
kg/m
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D