IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VAS01-2227-N1-VDS01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vas01.prj},{NB=VAS01-2227-N1-VDS01},{CODE=VAS01},{TYPE=Sxuanzhuanxing},{OPEN=neiwaijingdakai},{QS=danqiang},{MAT=gongchengsuliao},{COLOR=black},{YXWD=-30℃-130℃},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=jietou},{GG=2227},{N=1},{TLFX=R},{LINK=webxxx},{PPATH=vas01/assem/vas01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAS01 - Korean drag chain / connector / split piece
Bill of material
VAS01-2227-N1-VDS01
CODE
Code
VAS01
TYPE
Types of
S rotary type
OPEN
Open mode
Inner and outer diameter opening
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
colour
black
YXWD
Allowable temperature
-30℃-130℃
ZRDJ
Flammability rating
UL94-V2
FJ
annex
Connector
GG
specification
2227
2237
2247
2835
2855
2875
2227
2237
2247
2835
2855
2875
N
Number of links
TLFX
Bending radius
R
R1
R
R1
JT
Connector
VDS01
R
Bending radius
30
R1
Bending radius
40
P
Pitch
20
F
Inner width
27
E
Outer width
41
G
Inner height
22
T
External height
28
L
Minimum circle distance
150
L1
Minimum circle distance
130
MD
Maximum cable diameter
18
WEIGHT
weight
0.45
kg/m
LINK
website link
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D