Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAS01 - 韩国拖链/接头/分割片
明细表
VAS01-2227-N1-VDS01
CODE
代码
VAS01
TYPE
类型
S旋转型
OPEN
打开方式
内外径打开
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-30℃-130℃
ZRDJ
阻燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
GG
规格
N
链节数
TLFX
弯曲半径
JT
接头
VDS01
R
弯曲半径
30
R1
弯曲半径
40
P
节距
20
F
内宽
27
E
外宽
41
G
内高
22
T
外高
28
L
最小圆距
150
L1
最小圆距
130
MD
最大电缆直径
18
WEIGHT
重量
0.45 kg/m
LINK
网址链接
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D