IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VAX01-1520-R28-N1-VDX01
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vax01_11.prj},{NB=VAX01-1520-R28-N1-VDX01},{CODE=VAX01},{TYPE=fangjingdianwuchenjingyinxing},{OM=neiwaijingdakai},{CN=danqiang},{MAT=gongchengsuliao},{COLOUR=huise},{SIV=10^4-10^7Ω},{PT=-30℃~130℃},{FRG=UL94-V2},{ANNEX=jietou},{SPE=1520},{R=28},{N=1},{JOINT=VDX01},{LINK=webxxx},{PPATH=vax01_11/assem/vax01_11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAX01_11 - hanguotuolian/jietou/fengepian fangjingdianwuchenjingyinxing
Bill of material
VAX01-1520-R28-N1-VDX01
CODE
code
VAX01
VAX01
TYPE
type
fangjingdianwuchenjingyinxing
fangjingdianwuchenjingyinxing
OM
open mode
neiwaijingdakai
CN
cavity number
danqiang
MAT
material
gongchengsuliao
COLOUR
colour
huise
huise
SIV
surface impedance value
10^4-10^7Ω
10^4-10^7Ω
PT
permissible temperature
-30℃~130℃
FRG
flame retardant grade
UL94-V2
ANNEX
annex
jietou
SPE
specification
1520
1540
2216
2227
2237
2247
2267
2277
2635
2655
2675
26100
26125
1520
1540
2216
2227
2237
2247
2267
2277
2635
2655
2675
26100
26125
R
Bending radius
28
38
48
28
38
48
N
Number of Chain Nodes
JOINT
Joint
VDX01
VDX01
P
Pitch distance
20
F
Inner width
20
E
Outer width
34
G
Internal height
15
T
Outer height
22
HF
Actual installation height
109
H
Theoretical Installation Size
79
D
Theoretical Installation Size
59
K
Theoretical Installation Size
128
MCD
Maximum cable diameter
12
MOL
Maximum load(kg/m)
1.4
MOL1
Maximum overhead length(m)
0.8
WEIGHT
weight(kg/m)
0.32
LINK
weblink
webxxx
WEB
https://www.yhdfa.com/product/E/E09/VAX01?productModel=VAX01-1520-R28-N1-VDX01
https://www.yhdfa.com/product/E/E09/VAX01?productModel=VAX01-1520-R28-N1-VDX01
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D