Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAX01_11 - 韩国拖链/接头/分隔片 防静电无尘静音型
明细表
VAX01-1520-R28-N1-VDX01
CODE
代码
TYPE
类型
OM
打开方式
内外径打开
CN
腔数
单腔
MAT
材料
工程塑料
COLOUR
颜色
SIV
表面阻抗值
PT
允许温度
-30℃~130℃
FRG
阻燃等级
UL94-V2
ANNEX
附件
接头
SPE
规格
R
弯曲半径
N
链节数
JOINT
接头
P
节距
20
F
内宽
20
E
外宽
34
G
内高
15
T
外高
22
HF
实际安装高度
109
H
理论安装尺寸
79
D
理论安装尺寸
59
K
理论安装尺寸
128
MCD
最大电缆直径
12
MOL
最大负载(kg/m)
1.4
MOL1
最大架空长度(m)
0.8
WEIGHT
重量(kg/m)
0.32
LINK
网址链接
网址
WEB
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D