Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBD01 - 拖链·15系列·不可打开·轻型
明细表
VBD01-F20-R28-N1
CODE
代码
VBD01
TYPE
类型
15系列拖链
OD
开口方向
不可打开
BE
横梁
桥式
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
VED01-F20
H
实际安装高度参考HF
76 mm
D
60 mm
K
130 mm
AIH
实际安装高度HF
96 mm
E
外宽E
28.2 mm
P
节距P
20 mm
MCD
最大电缆直径
12 mm
OML
最大架空负载
0.3 kg/m
MLO
最大架空长度
0.8 m
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D