IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VBD32-F18-R28-N1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbd32_asmtab.prj},{NB=VBD32-F18-R28-N1},{CODE=VBD32},{TYPE=18xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{BE=banfengbishi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=18},{R=28},{N=1},{MCD=16},{OML=0.5},{MLO=1.2},{PPATH=vbd32/assem/vbd32_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBD32 - Towline ?????¡ì????¡ì? 18 series ?????¡ì????¡ì? Inner diameter opening ?????¡ì????¡ì? Lightweight
Bill of material
VBD32-F18-R28-N1
CODE
Code
VBD32
TYPE
type
18 series towline
OD
Opening direction
Inner diameter opening
BE
beam
Semi-closed
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
18.000
25.000
37.000
50.000
18.000
25.000
37.000
50.000
mm
R
Bending radius R
28
38
48
28
38
48
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VED32-F18
H
Actual installation height reference HF
80
mm
D
70
mm
K
150
mm
AIH
Actual installation height HF
105
mm
E
Outer width E
28.0
mm
P
Pitch P
33.5
mm
MCD
Maximum cable diameter
16
mm
OML
Maximum overhead load
0.5
kg/m
MLO
Maximum overhead length
1.2
m
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D