Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBD33 - 拖链·18系列·外径开口·轻型
明细表
VBD33-F25-R38-N1
CODE
代码
VBD33
TYPE
类型
18系列拖链
OD
开口方向
外径开口
BE
横梁
桥式
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
VED33-F25
H
实际安装高度参考HF
100 mm
D
80 mm
K
185 mm
AIH
实际安装高度HF
125 mm
E
外宽E
38 mm
P
节距P
33.5 mm
MCD
最大电缆直径
16 mm
OML
最大架空负载
0.5 kg/m
MLO
最大架空长度
1.1 m
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D