IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VBR01-F50-R75-N1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbr01_02_asmtab.prj},{NB=VBR01-F50-R75-N1},{CODE=VBR01},{TYPE=45xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{OP=liangcekedakai},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=50},{R=75},{N=1},{P=80},{MCD=40},{MLO=2.8},{MALT=80},{MAV=30},{PPATH=vbr01_02/assem/vbr01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBR01_02 - Towline ?????¡ì????¡ì?45 series ?????¡ì????¡ì?Inner diameter opening ?????¡ì????¡ì?Enhanced type
Bill of material
VBR01-F50-R75-N1
CODE
Code
VBR01
VBR01
TYPE
type
45 series towline
OD
Opening direction
Inner diameter opening
OP
Open mode
Open on both sides
BE
beam
Bridge type
Bridge type
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
50.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
50.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
mm
R
Bending radius R
75
100
125
150
200
250
75
100
125
150
200
250
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VER01-F50
VER01-F50
H
Actual installation height reference HF
215
215
mm
D
195
195
mm
K
480
480
mm
AIH
Actual installation height HF
275
275
mm
E
Outer width E
78
78
mm
P
Pitch P
80
mm
MCD
Maximum cable diameter
40
mm
MLO
Maximum overhead length
2.8
m
MALT
Maximum allowable travel
80
m
MAV
Maximum allowable vertical suspension
30
m
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D