Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBT01_02 - 拖链·65系列·内径开口·加强型
明细表
VBT01-F50-R150-N1
CODE
代码
TYPE
类型
65系列拖链
OD
开口方向
内径开口
OP
打开方式
两侧可打开
BE
横梁
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
H
实际安装高度参考HF
385 mm
D
285 mm
K
750 mm
AIH
实际安装高度HF
465 mm
E
外宽E
mm
P
节距P
80 mm
MCD
最大电缆直径
60 mm
MLO
最大架空长度
4 m
MALT
最大允许行程
100 m
MAV
最大允许垂直悬挂
40 m
LINK
网站
webxxx
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D