IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VBY02-1510-R28-N1-VEY02
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vby02_04.prj},{NB=VBY02-1510-R28-N1-VEY02},{CODE=VBY02},{TYPE=General use},{KKFX=Inner diameter open},{HL=Bridge},{QS=Single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{ZYDJ=UL94-HB},{SPE=1510},{R=28},{N=1},{JT=VEY02},{LINK=webxxx},{PPATH=vby02_04/assem/vby02_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBY02_04 - Domestic drag chain, cost-effective type · 15 series for domestic drag chain
Bill of material
VBY02-1510-R28-N1-VEY02
CODE
code
VBY02
VBY02
TYPE
type
General use
KKFX
Opening direction
Inner diameter open
Inner diameter open
HL
beam
Bridge
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
WD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZYDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
1510
1515
1520
1525
1530
1538
1550
1510
1515
1520
1525
1530
1538
1550
R
28
38
48
28
38
48
mm
N
Number of chain links
mm
값 입력 N
Number of chain links
mm
cm
inch
ft
확인
JT
Connector
VEY02 (with comb plate)
VEY02 (with comb plate)
G
Inner high
15
mm
T
Outer height
19.5
mm
F
Inner width
10
mm
E
Outer width
21.2
mm
P
Pitch
25
mm
H
Installation size
76
mm
D
Installation size
88
mm
K
Installation size
188
mm
HF
Actual installation height
96
mm
ZDZJ
Maximum cable diameter
7
mm
ZDFZ
Maximum load
0.4
kg/m
ZDCD
Maximum overhead length
0.8
m
ZL
weight
≈0.28
kg/m
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D