IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VBY12-1820-R28-N1-VEY12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vby12_14.prj},{NB=VBY12-1820-R28-N1-VEY12},{CODE=VBY12},{TYPE=General use},{KKFX=Inner diameter open},{HL=Bridge},{QS=Single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{ZYDJ=UL94-HB},{SPE=1820},{R=28},{N=1},{JT=VEY12},{SEP=N},{LINK=webxxx},{PPATH=vby12_14/assem/vby12_14_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBY12_14 - Domestic drag chain, cost-effective type · 18 series are generally used for domestic drag chain
Bill of material
VBY12-1820-R28-N1-VEY12
CODE
code
VBY12
VBY12
TYPE
type
General use
KKFX
Opening direction
Inner diameter open
Inner diameter open
HL
beam
Bridge
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
WD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZYDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
1820
1825
1838
1850
1868
1880
18100
1820
1825
1838
1850
1868
1880
18100
R
28
38
48
28
38
48
mm
N
Number of chain links
mm
값 입력 N
Number of chain links
mm
cm
inch
ft
확인
JT
Connector
VEY12 (with comb plate)
VEY12 (with comb plate)
G
Inner high
18
mm
T
Outer height
23
mm
F
Inner width
20
mm
E
Outer width
31.2
mm
P
Pitch
30.5
mm
H
Installation size
79
mm
D
Installation size
101
mm
K
Installation size
210
mm
HF
Actual installation height
99
mm
ZDZJ
Maximum cable diameter
15
mm
ZDFZ
Maximum overhead responsibility
0.6
kg/m
ZDCD
Maximum overhead length
1
m
ZL
weight
≈0.29
kg/m
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D