IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VBY22-2115-R38-N1-VEY22
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vby22_24.prj},{NB=VBY22-2115-R38-N1-VEY22},{CODE=VBY22},{TYPE=General use, cost-effective type},{KKFX=Inner diameter open},{HL=Bridge},{QS=Single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{ZYDJ=UL94-HB},{SPE=2115},{R=38},{N=1},{JT=VEY22},{SEP=N},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/E/E09/VBY22-24},{PPATH=vby22_24/assem/vby22_24_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBY22_24 - Domestic drag chain, cost-effective type · 21 series, general use
Bill of material
VBY22-2115-R38-N1-VEY22
CODE
code
VBY22
VBY22
TYPE
type
General use, cost-effective type
KKFX
Opening direction
Inner diameter open
Inner diameter open
HL
beam
Bridge
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
WD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZYDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
2115
2125
2138
2150
2168
2180
21100
2115
2125
2138
2150
2168
2180
21100
R
38
48
55
75
38
48
55
75
mm
N
Number of chain links
mm
값 입력 N
Number of chain links
mm
cm
inch
ft
확인
JT
Connector
VEY22 (with comb plate)
VEY22 (with comb plate)
G
Inner high
21
mm
T
Outer height
28
mm
F
Inner width
15
mm
E
Outer width
28.7
mm
P
Pitch
33.3
mm
H
Installation size
104
104
mm
D
Installation size
119
119
mm
K
Installation size
253
253
mm
HF
Actual installation height
129
129
mm
ZDZJ
Maximum cable diameter
18
mm
ZDFZ
Maximum overhead responsibility
0.8
kg/m
ZDCD
Maximum overhead length
1.2
m
ZL
weight
≈0.44
kg/m
LINK
weblink
webxxx
WEB
https://www.yhdfa.com/product/E/E09/VBY22-24
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D