Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDK01 - 接头 波型 无尘静音型
明细表
VDK01-F68
CODE
代码
VDK01
TYPE
类型
波型拖链用
SLB
梳状板
MAT
材质
工程塑料
COL
颜色
白色
WD
允许温度
10°C~50°C
ZR
阻燃等级
UL94-HB
F
拖链内宽
mm
A
104 mm
B
92 mm
C
68 mm
D
35 mm
E
46 mm
E1
21 mm
G
18 mm
LINK
网站
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D