Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDS01 - Korean connector S rotary type
Bill of material
VDS01-2227
CODE
Code
VDS01
TYPE
Types of
S rotary type towline
SLB
Comb plate
no
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
colour
black
YXWD
Allowable temperature
-30℃~130℃
ZRDJ
Flammability rating
UL94-V2
GG
specification
A
45
B
37
C
9.0
C1
30.00
C2
30.00
F
27
G
22
T
28
DD
d
5.0
LINK
Website link
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D