IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VED01-F20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/ved01_asmtab.prj},{NB=VED01-F20},{CODE=VED01},{TYPE=qingxing15xilietuolianyong/Uxingxiejiaoxing},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{F=20},{A=11.3},{B=28.2},{B1=26},{C=7.8},{DD=4.2},{DD1=7},{DD2=8.6},{DD3=11.5},{PPATH=ved01/assem/ved01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VED01 - Connector ?????¡ì????¡ì? 15 series ?????¡ì????¡ì? Can not be opened ?????¡ì????¡ì? Lightweight
Bill of material
VED01-F20
CODE
Code
VED01
TYPE
type
Light 15 series towline / U type bevel type
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
F
Drag chain width F
20
20
mm
A
11.3
11.3
mm
B
28.2
28.2
mm
B1
26
26
mm
C
7.8
mm
DD
d
4.2
mm
DD1
d1
7
mm
DD2
d2
8.6
8.6
mm
DD3
d3
11.5
11.5
mm
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D