Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VED01 - 接头·15系列·不可打开·轻型
明细表
VED01-F20
CODE
代码
VED01
TYPE
类型
轻型15系列拖链用/U型斜角型
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
F
拖链内宽F
mm
A
mm
B
mm
B1
mm
C
7.8 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
d1
7 mm
DD2
d2
mm
DD3
d3
mm
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D