IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VED33-F25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/ved33_asmtab.prj},{NB=VED33-F25},{CODE=VED33},{TYPE=qingxing18xilietuolianyong/Uxingxiejiaoxing},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{F=25},{A=13.5},{A1=10.1},{B=35.1},{B1=32.5},{C=7.3},{DD=5.1},{DD1=7.1},{DD2=8},{DD3=10},{PPATH=ved33/assem/ved33_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VED33 - Connector ?????¡ì????¡ì? 18 series ?????¡ì????¡ì? Outer diameter opening ?????¡ì????¡ì? Lightweight
Bill of material
VED33-F25
CODE
Code
VED33
TYPE
type
Light 18 series towline / U type bevel type
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
F
Drag chain width F
25
mm
A
13.5
mm
A1
10.1
mm
B
35.1
mm
B1
32.5
mm
C
7.3
mm
DD
d
5.1
mm
DD1
d1
7.1
mm
DD2
d2
8
mm
DD3
d3
10
mm
LINK
website
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D