Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VED33 - 接头·18系列·外径开口·轻型
明细表
VED33-F25
CODE
代码
VED33
TYPE
类型
轻型18系列拖链用/U型斜角型
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
F
拖链内宽F
25 mm
A
13.5 mm
A1
10.1 mm
B
35.1 mm
B1
32.5 mm
C
7.3 mm
DD
d
5.1 mm
DD1
d1
7.1 mm
DD2
d2
8 mm
DD3
d3
10 mm
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D