IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VEY01-0505
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vey01.prj},{NB=VEY01-0505},{CODE=VEY01},{TYPE=5/7/10 series drag chain},{SLB=No/Have},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{YXWD=-20°C~100°C},{ZRDJ=UL94-HB},{SPE=0505},{LINK=webxxx},{PPATH=vey01/assem/vey01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY01 - Connector Cost-effective type · 5/7/10 series for general use
Bill of material
VEY01-0505
CODE
code
VEY01
TYPE
type
5/7/10 series drag chain
SLB
Comb plate
No/Have
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
YXWD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZRDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
0505
0507
0510
0707
0710
0716
0730
1010
1015
1020
0505
0507
0510
0707
0710
0716
0730
1010
1015
1020
NK
Inner width
5
mm
A1
0.0
mm
A2
0.0
mm
B1
5.2
mm
B2
7.0
mm
C1
9.1
mm
C2
9.2
mm
W
4
mm
CS
Number of teeth of comb plate
0
SYTL
Applicable drag chain
VBY01-0505
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D