Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEY01 - 接头5/7/10系列 一般用
明细表
VEY01-0505
CODE
代码
VEY01
TYPE
类型
5/7/10系列拖链用
SLB
梳状板
无/有
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~100°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
SPE
规格
NK
内宽
5 mm
A1
0.0 mm
A2
0.0 mm
B1
5.2 mm
B2
7.0 mm
C1
9.1 mm
C2
9.2 mm
W
4 mm
CS
梳状板齿数
0
SYTL
适用拖链
VBY01-0505
LINK
网站
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D