IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VEY03-1515
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vey03.prj},{NB=VEY03-1515},{CODE=VEY03},{TYPE=15 series towline},{DRE=have},{MAT=engineering plastic},{COL=black},{ALL=-20°C~100°C},{FLA=UL94-HB},{SPE=1515},{LINK=Website link},{PPATH=vey03/assem/vey03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY03 - Domestic drag chain/connector/15 series·Inside diameter open·One side opening of cross beam/General small-scale(Semi enclosed type)
Bill of material
VEY03-1515
CODE
Code
VEY03
TYPE
type
15 series towline
DRE
Dressing board
have
MAT
material
engineering plastic
COL
colour
black
ALL
Allowable temperature
-20°C~100°C
FLA
Flame retardant grade
UL94-HB
SPE
Specifications
1515
1520
1530
1540
1550
1515
1520
1530
1540
1550
WIDTH
Inside width
15
A1
26.2
mm
A2
25.8
mm
B
0.0
mm
NUM
Number of teeth on the dresser
2
APP
Applicable towline
VBY03-1515
LINK
Website link
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D