IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VEY13-1818
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vey13.prj},{NB=VEY13-1818},{CODE=VEY13},{TYPE=18 series towline},{DRE=have},{MAT=engineering plastic},{COL=black},{ALL=-20°C~100°C},{FLA=UL94-HB},{SPE=1818},{LINK=Website link},{PPATH=vey13/assem/vey13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY13 - Domestic drag chain/connector/18 series·Inside diameter open·One side opening of cross beam/General small-scale(Semi enclosed type)
Bill of material
VEY13-1818
CODE
Code
VEY13
TYPE
type
18 series towline
DRE
Dressing board
have
MAT
material
engineering plastic
COL
colour
black
ALL
Allowable temperature
-20°C~100°C
FLA
Flame retardant grade
UL94-HB
SPE
Specifications
1818
1825
1837
1850
1818
1825
1837
1850
WIDTH
Inside width
18
A
29.2
mm
B
18.2
mm
C
0.0
mm
NUM
Number of teeth on the dresser
2
APP
Applicable towline
VBY13-1818
LINK
Website link
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D