IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VEY32-2538
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vey32_34.prj},{NB=VEY32-2538},{CODE=VEY32},{TYPE=For 25 series drag chain},{SLB=Have},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{YXWD=-20°C~100°C},{ZRDJ=UL94-HB},{SPE=2538},{LINK=webxxx},{PPATH=vey32_34/assem/vey32_34_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY32_34 - 25 series is generally used for domestic joints
Bill of material
VEY32-2538
CODE
code
VEY32
VEY32
TYPE
type
For 25 series drag chain
SLB
Comb plate
Have
Have
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
YXWD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZRDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
2538
2550
2558
2578
25100
2538
2550
2558
2578
25100
NK
Inner width
38
mm
A1
44.61
mm
A2
38.11
mm
B
52.11
mm
C
25
mm
C1
15
15
mm
CS
Number of teeth of comb plate
4
4
SYTL
Applicable drag chain specifications
VBY32-2538/VBY34-2538
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D