IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
VEY42-3038
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vey42_44.prj},{NB=VEY42-3038},{CODE=VEY42},{TYPE=Cost-effective 30 series drag chain},{SLB=Have},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{YXWD=-20°C~100°C},{ZRDJ=UL94-HB},{SPE=3038},{LINK=webxxx},{PPATH=vey42_44/assem/vey42_44_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY42_44 - Connector Cost-effective type · 30 series for general use
Bill of material
VEY42-3038
CODE
code
VEY42
VEY42
TYPE
type
Cost-effective 30 series drag chain
SLB
Comb plate
Have
Have
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
YXWD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZRDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
3038
3050
3075
30100
3038
3050
3075
30100
NK
Inner width
38
mm
A1
38.2
mm
A2
45.7
mm
B
54.2
mm
C
25
mm
C1
15
15
mm
CS
Number of teeth of comb plate
4
4
SYTL
Applicable drag chain specifications
VBY42-3038/VBY44-3038
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D