IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
S
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dct01.prj},{NB=DCT01-d6},{CODE=DCT01},{TYPE=mianjianmocaxing},{MTM=S45C},{SUR=tanhua},{DD=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCT01 - Rigid coupling
Bill of material
S
CODE
Code
DCT01
TYPE
Keyless friction type
MTM
Main material
THA
SUR
Surface treatment
Nitriding
DD
d
6
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
6
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
mm
D
13.000
mm
L
21.5
mm
S
L1
12
mm
L1
20.500
mm
L2
5.5
mm
L3
5.5
mm
RST
Screw solid torque
11.8
N*m
INM
Moment of inertia
4.24x10*-8
kg*m/s^2
ZDNJ
Maximum torque (N??¨¨m)
7.8
N*m
ZDTL
Maximum number of revolutions
833
U/min
WEI
weight
13.0
LINK
website
Website connection
CNSTYPECODE
DCT01-d6
DPOOOL
6,8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,30
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D