Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DCY11_16 - Magnetic coupling/planar drive
Bill of material
DCY11-D40-P10-d10
CODE
code
TYPE1
type1
Flat drive
TYPE2
type2
Screw clamp type
MATERIAL
bracket
BST
Bracket surface treatment
MRST
Magnetic ring surface treatment
Nickel
D
mm
P
Number of poles P
10 mm
DD
d
mm
D1
35 mm
L
25 mm
F
6.0 mm
H
13 mm
M
M4 mm
M1
M4 mm
TORQUE1
Clearance 2.0mm
1.82 N.m
DC
BB
b
3 mm
TT
t
1 mm
LINK
weblink
weblink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D