Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DXE05_08 - V-ribbed pulley/PL-Groove
Bill of material
DXE06-D75-N4-d10
CODE
code
TYPE
type
Keyway type
GRO
Groove
PL
SLOT
Slot pitch
4.7±0.05
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
SUR
Surface treatment
D
Effective diameter D
mm
N
Number of slots N
DD
Aperture d
mm
Wert eingeben für DD
Aperture d
mm
cm
inch
ft
H
52 mm
FF
f
14 mm
BB
b
3 mm
TT
t
1.4 mm
M
4 mm
LINK
Website link
Website link
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D