Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QDE41 - Economic steel universal ball/turning type/screw type
Bill of material
E-QDE41-D12
CODE
code
E-QDE41
TYPE
type
Screw type,Nut fixed type
MAT
GB Material
0Cr18Ni9
MAT1
XD Material
SUS304
MAT2
GB Ball material
9Cr18Mo
MAT3
XD Ball materialess
SUS440C
D
mm
M
6 mm
H
23 mm
DD
d
5.56 mm
HH1
h1
6.5 mm
HH2
h2
15 mm
S
3 mm
S1
10 mm
V
3.5 mm
V1
5.0 mm
LOAD
Load resistance
41(4.2) N(kgf)
LINK
Website Link
Website Link
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D