IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QAA26-D17-L60-B4-A70-N
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa26_27.prj},{NB=QAA26-D17-L60-B4-A70-N},{CODE=QAA26},{TYPE=One-way thin-walled type},{MAT=AL6061},{MAT1=Polyurethane},{CON=0.02},{D=17},{L=60},{B=4},{HAR=A70},{COL=N},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA26_27 - Rubber-coated lithium battery roller one-way thin-walled type
Bill of material
QAA26-D17-L60-B4-A70-N
CODE
Code
QAA26
QAA26
TYPE
Types of
One-way thin-walled type
MAT
Core material
AL6061
AL6061
MAT1
Lining material
Polyurethane
CON
Concentricity
0.02
D
17
18
30
17
18
30
L
B
4
5
4
5
HAR
Liner Hardness (Shore)
A70
A90
A70
A90
COL
Liner Color
N(natural color)
G(grey)
BR(brown)
R(red)
B(black)
N(natural color)
G(grey)
BR(brown)
R(red)
B(black)
T
1.5
L1
2
L2
13
L3
10
D1
12
D2
11
D3
10
D4
11
D5
8
LINK
website link
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D