Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA31_32 - Rubber-coated lithium battery roller, one-way symmetrical type
Bill of material
QAA31-D30-L60-B4-T2.5-A70-N
CODE
Code
TYPE
Types of
one-way symmetry
MAT
Core material
MAT1
Lining material
Polyurethane
CON
Concentricity
0.02
D
30
L
B
T
HAR
Liner Hardness (Shore)
COL
Liner Color
L1
16
D1
21
D2
18
D3
15
LINK
website link
webxxx
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D