IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QAA41-D45-N-A70-L60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa41_42.prj},{NB=QAA41-D45-N-A70-L60},{CODE=QAA41},{TYPE=winding type},{MAT=AL6061},{MAT1=Polyurethane},{CON=0.02},{D=45},{COL=N},{HAR=A70},{L=60},{T=3.5},{B=5},{L1=7},{L2=10},{L3=3},{D1=15},{D2=34},{D3=31},{D4=30},{D5=35},{D6=13.5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA41_42 - Rubber-coated lithium battery roller winding type
Bill of material
QAA41-D45-N-A70-L60
CODE
Code
QAA41
QAA41
TYPE
Types of
winding type
MAT
Core material
AL6061
AL6061
MAT1
Lining material
Polyurethane
CON
Concentricity
0.02
D
45
COL
Liner Color
N(natural color)
G(grey)
BR(brown)
R(red)
B(black)
N(natural color)
G(grey)
BR(brown)
R(red)
B(black)
HAR
Liner Hardness (Shore)
A70
A90
A70
A90
L
T
3.5
B
5
L1
7
L2
10
L3
3
D1
15
D2
34
D3
31
D4
30
D5
35
D6
13.5
LINK
website link
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D