IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QAA66-D120
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa66.prj},{NB=QAA66-D120},{CODE=QAA66},{TYPE=涂布夹持型},{MAT=SUS304},{MAT1=seamless steel pipe},{MAT2=EPDM(black)},{SUR=Polished and tempered},{SUR1=polished},{SUR2=polishing},{HAR=HAR28~32},{HAR1=Shaw A75},{D=120},{L=894},{L1=12},{L2=870},{L3=14},{L4=92},{L5=710},{L6=1.7},{L7=15},{D1=40},{D2=68},{D3=71},{D4=88},{B=20},{B1=50},{B2=15},{B3=2.7},{W=750},{T=11},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA66 - Rubber-coated lithium battery roller coating clamping type
Bill of material
QAA66-D120
CODE
code
QAA66
TYPE
type
涂布夹持型
MAT
Bushing, Mandrel Material
SUS304
MAT1
Body material
seamless steel pipe
MAT2
Lining material
EPDM(black)
SUR
Bushing, Mandrel Finish
Polished and tempered
SUR1
Body surface treatment
polished
SUR2
Liner surface treatment
polishing
HAR
Bushing, Mandrel Hardness
HAR28~32
HAR1
Liner hardness
Shaw A75
D
120
L
894
L1
12
L2
870
L3
14
L4
92
L5
710
L6
1.7
L7
15
D1
40
D2
68
D3
71
D4
88
B
20
B1
50
B2
15
B3
2.7
W
750
T
11
LINK
website link
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D