IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QCH81-D59-d25-W250-M6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qch81_82.prj},{NB=QCH81-D59-d25-W250-M6},{CODE=QCH81},{TYPE=Rotary shaft type, unlined},{MAT=carbon steel},{MAT1=-},{SUR=Galvanized},{HARDNESS=-},{D=59},{DD=25},{W=250},{M=6},{A=100},{A1=35},{A2=60},{A3=70},{B=40},{B1=30},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCH81_82 - Belt conveyor drum shaft type
Bill of material
QCH81-D59-d25-W250-M6
CODE
Code
QCH81
QCH81
TYPE
Types of
Rotary shaft type, unlined
Rotary shaft type, unlined
MAT
Core material
carbon steel
MAT1
Lining material
-
-
SUR
Core material surface treatment
Galvanized
Galvanized
HARDNESS
Lining hardness
-
-
D
59
75
87
100
112
119
130
137
156
176
200
216
59
75
87
100
112
119
130
137
156
176
200
216
DD
d h7
25
25
W
W Minimum unit 1
M
6
8
10
12
6
8
10
12
T
4.5
L
390
A
Round shape
100
A1
35
A2
60
A3
70
B
Polygonal
40
B1
30
DD1
d1
20
KK
k Keyway size
6
6
HH
h Keyway size
3.5
3.5
D1
D1 Drum shape
57.8
57.8
TT
t
0.0
0.0
V
15
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D