Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCK63_64 - Double chain wheel integrated drum adjustable type
Bill of material
QCK63-D50-W300-t1.5-d12
CODE
TYPE
type
Adjustable type
INS
Installation method
Internal thread type
MAT
material quality
SUR
Surface Treatment
D
mm
W
mm
Entrez la valeur pour W
mm
cm
inch
ft
TT
t
1.5 mm
DD
d
12 mm
M
8 mm
M1
15 mm
L
392 mm
A
Round shape
17 mm
B
Polygonal
22 mm
C
18.5 mm
DD1
d1
45.08 mm
MOD
Wheel chain model
08B11T mm
LINK
Website Link
Website Link mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D