IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QCK63-D50-W300-t1.5-d12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qck63_64.prj},{NB=QCK63-D50-W300-t1.5-d12},{CODE=QCK63},{TYPE=Adjustable type},{INS=Internal thread type},{MAT=mild steel},{SUR=galvanization},{D=50},{W=300},{C=18.5},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCK63_64 - Double chain wheel integrated drum adjustable type
Bill of material
QCK63-D50-W300-t1.5-d12
CODE
QCK63
QCK63
TYPE
type
Adjustable type
INS
Installation method
Internal thread type
MAT
material quality
mild steel
mild steel
SUR
Surface Treatment
galvanization
galvanization
D
50
60
76
50
60
76
mm
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
TT
t
1.5
mm
DD
d
12
mm
M
8
mm
M1
15
mm
L
392
mm
A
Round shape
17
mm
B
Polygonal
22
mm
C
18.5
mm
DD1
d1
45.08
mm
MOD
Wheel chain model
08B11T
mm
LINK
Website Link
Website Link
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D