Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDC27_28 - Plastic Universal Ball/Turned Type/Screw Type
Bill of material
QDC27-5
CODE
code
TYPE
type
Screw Type/Hexagon Socket Bolt
MAT1
Main Body Material
MAT2
Ball Material
SPE
Specifications
M
5 mm
HH1
h1
5 mm
HH2
h2
6 mm
S
8 mm
E
1.5 mm
T
1.5 mm
DD
d
4.76 mm
RES
Load Resistance
2(0.2)
LINK
Website link
Website link
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D