Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE54 - Steel universal ball/screw type/retaining ring fixed downward use type
Bill of material
QDE54-19
CODE
code
QDE54
TYPE
type
screw type/retaining ring fixed downward use type
MAT
Main Body Material (Chinese Standard)
45
MAT1
Main Body Material (Equivalent)
S45C
MAT2
Ball Material(Chinese Standard)
GCr45
MAT3
Ball Material(Equivalent)
SUJ2
GG
Specifications
D
42 mm
M
12 mm
DD
d
19.05 mm
HH
h
3.0 mm
HH1
h1
33 mm
HH2
h2
25 mm
NFZ
Load Resistance N(kgf)
700(70)
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D